Sfera New frame + surround plate 3 module - Allwhite
Sfera
Bticino
Sfera New frame + surround plate 3 module - Allwhite
REF. 350232
EAN.
8005543457542
Sfera New Allwhite frame + surround plate 3 module
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre d'unités | 1 |
---|---|
Dispositif antivol intégrable | Non |
Matériau | Autre |
Couleur | Blanc |
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Largeur | 138 mm |
Hauteur | 327 mm |
Profondeur | 15 mm |
Documentation
1 document
Instruction Use
1 document
PEP
SELECT AN ACTION