Sfera nameplate module
Sfera
Bticino
Sfera nameplate module
REF. 352200
EAN.
8005543457559
Sfera nameplate module normally used for displaying the house number or other notifications
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Module d'information |
---|---|
Technique d'installation | Système bus |
Largeur | 91 mm |
Hauteur | 115 mm |
Profondeur | 27 mm |
---|---|
Nombre de boutons d'appel | 0 |
Couleur | Autre |
Objet connecté | Non |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION