Sfera Modular surround plate - 2 module Sfera Robur
Sfera
Bticino
Sfera Modular surround plate - 2 module Sfera Robur
REF. 350425
EAN.
8005543455074
Modular surround plate - 2 module Sfera Robur
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre d'unités | 2 |
---|---|
Dispositif antivol intégrable | Non |
Matériau | Autre |
Couleur | Autre |
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Largeur | 139 mm |
Hauteur | 235 mm |
Profondeur | 20 mm |