Set of 360 SATI Connected LEDs ref: 062525 delivered on a pallet
SATI
Legrand
Set of 360 SATI Connected LEDs ref: 062525 delivered on a pallet
REF. 061825
EAN.
3414971774131
Delivered on a pallet, comprising 36 boxes of 10 products.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | En saillie et encastré |
---|---|
Fonction | Éclairage d'évacuation |
Type de pictogramme | Feuillet/plaque inséré(e) |
Visibilité du pictogramme | D’un seul côté |
Pictogramme inclus | Oui |
Système de contrôle | Auto-test automatique |
Convient pour la mise en veille | Oui |
Avec interrupteur à distance | Non |
Télécommande fournie | Non |
Alimentation de secours | Autonome (batterie individuelle) |
Type de batterie | NiMh |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Douille | Autre |
Nombre de têtes de luminaire | 1 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Numéro RAL du boîtier | 9003 |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Matériau de la verrine | Plastique transparent |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 207-253 V |
Courant nominal | 2.8-3.5 mA |
Appareillage | Driver LED courant constant |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Classe de protection (IP) | IP43 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection | II |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
Puissance du système | 0.5 W |
Flux lumineux utile | 45 lm |
Flux lumineux en mode veille | 3 lm |
Température de couleur | 5600-5700 K |
Facteur de puissance (cos phi) | 0.7 |
Distance de visibilité du pictogramme | 15 m |
Temps d'opération nominal | 1-1 h |
Largeur | 125 mm |
Hauteur/profondeur | 45 mm |
---|---|
Longueur | 225 mm |
Largeur d'encastrement | 160 mm |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 55 mm |
Longueur d’encastrement | 275 mm |
Nombre de pôles | 4 |
Section de conducteur | 2.5 mm² |
Type de connexion | Raccordement à vis |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Consommation en veille | 3 mA |
Durée de vie estimée de l'ampoule | 90000 h |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Maintien du cable | Non applicable |
Attache/serre-cable compatible avec | Non applicable |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Adressable | Non |
Code CEI (Pack1) | LR6 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Métal-hydride |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 26 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Objet connecté | Oui |
Moyen de pilotage | Configurateur |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |