Set of 2 TV plug male diameter 9.52mm
Legrand
Set of 2 TV plug male diameter 9.52mm
REF. 091016
EAN.
3245060910167
Distribution equipment for television in the home
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Prise (Plug) |
---|---|
Type de connecteur | Autre |
Fiche coudée | Non |
Finition des contacts | Mâle |
Type de connexion | Autre |
Type de câble | Autre |
---|---|
Largeur | 15 mm |
Hauteur | 15 mm |
Profondeur | 49.5 mm |
Couleur | Blanc |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION