Set of 2 LED light flashing stroboscopic random 3 channels - Red
Legrand
Set of 2 LED light flashing stroboscopic random 3 channels - Red
REF. 041395
EAN.
3414971498204
Illuminated signs for industrial and tertiary applications
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Fonction flash | Oui |
---|---|
Fonction lumière clignotante | Oui |
Fonction lumière continue | Non |
Fonction feu tournant/rotatif | Non |
Fonction lumière pulsée | Oui |
Avec infrarouge | Non |
Tension nominale (Un) | 12-12 V |
Type de tension | AC/DC |
Consommation d'électricité | 0.21 A |
Puissance | 2.52 W |
Couleur de calotte | Rouge |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Autre |
---|---|
Mode de pose | Montage en saillie |
Alimentation à l'énergie solaire | Non |
Nombre de modes | 4 |
Homologation selon ICAO | Non |
Température ambiante | -30-+55 °C |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Intensité lumineuse | 50-50 cd |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Largeur | 92 mm |
Hauteur | 107.5 mm |
Dimmable/gradable | Non |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION