Screwdriver luminous tester 100/250 V~
ACCESSOIRES D INSTALLATION GP
Legrand
Screwdriver luminous tester 100/250 V~
REF. 093081
EAN.
3245060930813
Screwdriver tester, for detecting the presence of current on a wire or terminal (phase)
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur de lame | 4 mm |
---|---|
Epaisseur de lame | 2.5 mm |
Longueur totale | 140 mm |
Finition de précision | Non |
Modèle | Droit |
Isolé | Oui |
Isolé 1000 V selon EN 60900 | Non |
---|---|
Finition avec peu d'étincelles | Oui |
Dispositif de serrage | Non |
Lame incurvée | Non |
Couleur | Incolore |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION