SATI Adressables LEDs Ambient lighting kickstop IP40 IK04 320 lm
SATI
Legrand
SATI Adressables LEDs Ambient lighting kickstop IP40 IK04 320 lm
REF. 062664
EAN.
3245060626648
Kickspot, ambient lighting unit for maintaining uniform lighting to ensure visibility - Helps prevent any risk of panic
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Fonction | Éclairage d'évacuation et d'ambiance |
Pictogramme inclus | Non |
Système de contrôle | Auto-test automatique |
Convient pour la mise en veille | Oui |
Avec interrupteur à distance | Oui |
Télécommande fournie | Non |
Alimentation de secours | Autonome (batterie individuelle) |
Type de batterie | NiMh |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Douille | Autre |
Nombre de têtes de luminaire | 1 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Matériau de la verrine | Plastique transparent |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 207-253 V |
Courant nominal | 16-19 mA |
Appareillage | Driver LED courant constant |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 209000 h |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection | II |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
Puissance du système | 4 W |
Flux lumineux utile | 320 lm |
Flux lumineux en mode veille | 3 lm |
Température de couleur | 5300-5300 K |
Temps d'opération nominal | 1-1 h |
Largeur | 187 mm |
Hauteur/profondeur | 76 mm |
Longueur | 187 mm |
Diamètre externe | 187 mm |
---|---|
Largeur d'encastrement | 152 mm |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 61.5 mm |
Longueur d’encastrement | 152 mm |
Diamètre d'encastrement | 152 mm |
Nombre de pôles | 4 |
Section de conducteur | 2.5 mm² |
Type de connexion | Raccordement à vis |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Maintien du cable | Non applicable |
Attache/serre-cable compatible avec | Non applicable |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Adressable | Oui |
Code CEI (Pack1) | Cs |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Métal-hydride |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 2 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 53 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Objet connecté | Oui |
Moyen de pilotage | Configurateur |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Documentation
2 documents
Instruction Use
Technical Sheet
1 document
PEP
SELECT AN ACTION