SATI Adressables Emergency LEDs IP66 IK10 45 lm
SATI
Legrand
SATI Adressables Emergency LEDs IP66 IK10 45 lm
REF. 062661
EAN.
3414971405110
Evacuation unit to mark paths, exits, emergency exits, obstacles and changes of direction to the outside of the building - Ensures safe and efficient evacuation of people
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | En saillie et encastré |
---|---|
Fonction | Éclairage d'évacuation |
Type de pictogramme | Feuillet/plaque inséré(e) |
Visibilité du pictogramme | D’un seul côté |
Pictogramme inclus | Oui |
Système de contrôle | Auto-test automatique |
Convient pour la mise en veille | Oui |
Avec interrupteur à distance | Non |
Télécommande fournie | Non |
Alimentation de secours | Autonome (batterie individuelle) |
Type de batterie | NiMh |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Douille | Autre |
Nombre de têtes de luminaire | 1 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Numéro RAL du boîtier | 9003 |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Matériau de la verrine | Plastique transparent |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 207-253 V |
Courant nominal | 3.9-4.8 mA |
Appareillage | Driver LED courant constant |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Classe de protection | II |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
Puissance du système | 1 W |
Flux lumineux utile | 45 lm |
Flux lumineux en mode veille | 3 lm |
Température de couleur | 5600-5700 K |
Facteur de puissance (cos phi) | 0.75 |
Distance de visibilité du pictogramme | 15 m |
Temps d'opération nominal | 1-1 h |
Largeur | 125 mm |
---|---|
Hauteur/profondeur | 62 mm |
Longueur | 225 mm |
Nombre de pôles | 4 |
Section de conducteur | 2.5 mm² |
Type de connexion | Raccordement à vis |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Consommation en veille | 4 mA |
Durée de vie estimée de l'ampoule | 90000 h |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Maintien du cable | Non applicable |
Attache/serre-cable compatible avec | Cable |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Adressable | Oui |
Code CEI (Pack1) | LR6 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Métal-hydride |
Nombre de Pack 1 | 2 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 26 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Objet connecté | Oui |
Moyen de pilotage | Configurateur |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Documentation
4 documents
End of life Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
SELECT AN ACTION