SATI Adressables Ambient light LEDs plastic IP66 IK10 400 lm
SATI
Legrand
SATI Adressables Ambient light LEDs plastic IP66 IK10 400 lm
REF. 062666
EAN.
3414971405158
Ambient lighting to maintain uniform lighting and ensure visibility - Prevents any risk of panic
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | En saillie et encastré |
---|---|
Fonction | Éclairage d'évacuation et d'ambiance |
Type de pictogramme | Autre |
Pictogramme inclus | Non |
Système de contrôle | Auto-test automatique |
Convient pour la mise en veille | Oui |
Avec interrupteur à distance | Non |
Télécommande fournie | Non |
Alimentation de secours | Autonome (batterie individuelle) |
Type de batterie | NiMh |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Douille | Autre |
Nombre de têtes de luminaire | 1 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Numéro RAL du boîtier | 9003 |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Matériau de la verrine | Plastique transparent |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 207-253 V |
Courant nominal | 5-6 mA |
Appareillage | Driver LED courant constant |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 336000 h |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Classe de protection | II |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
Puissance du système | 4 W |
Flux lumineux utile | 400 lm |
Flux lumineux en mode veille | 3 lm |
Température de couleur | 5600-5700 K |
Temps d'opération nominal | 1-1 h |
Largeur | 125 mm |
Hauteur/profondeur | 62 mm |
---|---|
Longueur | 225 mm |
Nombre de pôles | 4 |
Section de conducteur | 2.5 mm² |
Type de connexion | Raccordement à vis |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Consommation en veille | 5.5 mA |
Durée de vie estimée de l'ampoule | 50000 h |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Maintien du cable | Non applicable |
Attache/serre-cable compatible avec | Non applicable |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Adressable | Oui |
Code CEI (Pack1) | LR6 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Métal-hydride |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 5 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 26 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Objet connecté | Oui |
Moyen de pilotage | Configurateur |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Documentation
4 documents
End of life Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
SELECT AN ACTION