RTX³ Thermal overload relay RTX³ 40 2.5-4.0A Class 10A Differential
RTX³
Legrand
RTX³ Thermal overload relay RTX³ 40 2.5-4.0A Class 10A Differential
REF. 416667
EAN.
3414970405999
Thermal overload relay RTX³ 40 2.5-4.0A Class 10A differential to protect 3-ph motors against overloads, long starting times, stalling and open phase.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Plage de courant ajustable | 2.5-4 A |
---|---|
Tension de fonctionnement nominale max. Ue | 690 V |
Mode de pose | Montage direct |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 1 |
---|---|
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 1 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 |
Classe de déclenchement | CLASS 10 |
Documentation
4 documents
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Guide
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION