Rectifier control board 40 KVA
Legrand
Rectifier control board 40 KVA
REF. 980724
EAN.
3414970489449
Additional equipment for rack or tower UPS
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Non |
Pièce détachée | Oui |
Courant nominal | 0 A |
---|---|
Puissance nominale | 0 VA |
Capacité | 0 Ah |
Documentation
1 document
Technical Guide
1 document
White Book
SELECT AN ACTION