Programmable socket outlet - daily programme with 2P+E plug and 2P+E 16A socket outlet
INTER HORAIRE
Legrand
Programmable socket outlet - daily programme with 2P+E plug and 2P+E 16A socket outlet
REF. 095860
EAN.
3245060958602
Programmer, for controlling the operation of an appliance connected to a power socket
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Fiche d'adaptation avec prise |
---|---|
Type de prise | Broche de contact de protection |
Tension d’alimentation | 230-230 V |
Type de tension d’alimentation | AC |
Fréquence de la tension d’alimentation | 50-50 Hz |
Type d’entraînement | Synchronisé avec le secteur |
Modèle | Analogique |
Précision par jour | 0 s |
Courant de commutation nominal à 230 V CA | 16 A |
Type d’horloge | Horloge journalière |
Temps de commutation minimal | 15 min |
Réserve de marche en heures | 0 |
Réserve de marche en années | 0 |
---|---|
Passage automatique à l'été/hiver | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur | 55 mm |
Hauteur | 108.5 mm |
Profondeur | 39.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -10-60 °C |
Couleur | Blanc |
Sans halogène | Oui |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Instruction Use
1 document
PEP
SELECT AN ACTION