Practibox S multimedia flush cabinet 2 x 12 modules white door for masonry wall
Practibox S
Legrand
Practibox S multimedia flush cabinet 2 x 12 modules white door for masonry wall
REF. 135702
EAN.
3414972144261
The Practibox S multimedia flush cabinet allows you to configure a communication network for all connectivity needs and new ways of living
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de raccordements SAT/TV | 0 |
---|---|
Nombre de cordons de brassage | 0 |
Nombre de raccordements sortants | 0 |
Avec emplacement dédié pour équipements FAI | Oui |
Reception/connexion de ligne | Sans |
Avec alimentation intégrée | Non |
Avec raccordement de mise à la terre | Non |
Nombre de prises de courant | 0 |
Type de porte | Avec porte |
---|---|
Consommation d'énergie en courant de veille / 24 h | 0 kWh |
Avec répéteur de signal Wi-Fi | Non |
Numéro RAL | 9003 |
Longueur | 385 mm |
Largeur | 328 mm |
Profondeur | 103 mm |
Documentation
4 documents
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION