Practibox S flush-mounting DIN cabinet for masonry wall - 1 row of 6 modules - Smoked door - Earth terminal blocks
Practibox S
Legrand
Practibox S flush-mounting DIN cabinet for masonry wall - 1 row of 6 modules - Smoked door - Earth terminal blocks
REF. 134056
EAN.
3414971218383
Practibox S 6 modules DIN standard cabinet can be mounted into a masonry wall. A modern enclosure, delivered with a smoked door, which blends harmoniously with all the interiors.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Nombres de rangées | 1 |
Largeur en nombre de modules | 6 |
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Avec échancrure |
Type de porte | Simple |
Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
Porte pour transmission du signal | Oui |
Avec serrure | Oui |
Type de fermeture | Cylindre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 72 mm |
Hauteur d'encastrement | 211 mm |
Largeur d'encastrement | 216 mm |
Profondeur intérieure | 72 mm |
Borne de mise à la terre | Oui |
Borne à conducteur neutre | Non |
Rail DIN | Oui |
---|---|
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Finition CEM | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Hauteur | 215 mm |
Largeur | 220 mm |
Profondeur | 100 mm |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 6 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Instruction Use
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
5 documents
PEP
Agreement
OC / CB-FR_703887/A1
(1.45 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 22.008
(1.04 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 22.007
(1.02 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 18.173
(4.97 Mo)
SELECT AN ACTION