Power supply 48V 60W 1.25A 3 DIN modules
MyHOME
Legrand
Power supply 48V 60W 1.25A 3 DIN modules
REF. 413110
EAN.
3414972326964
Allows you to supply the 5 ports DIN Gigabit POE switch (ref 413109)
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type de tension d’alimentation | AC/DC |
---|---|
1ere tension de sortie | 47.5-48.5 V |
2e tension de sortie | 0-0 V |
3e tension de sortie | 0-0 V |
Courant de sortie max. 1 | 1.25 A |
Courant de sortie max. 2 | 0 A |
Courant de sortie max. 3 | 0 A |
Tension de sortie ajustable | Non |
Valeur nominale de la tension de sortie 1 | 48 V |
Valeur nominale de la tension de sortie 2 | 0 V |
Valeur nominale de la tension de sortie 3 | 0 V |
Valeur nominale du courant de sortie 1 | 1.25 A |
Valeur nominale du courant de sortie 2 | 0 A |
Valeur nominale du courant de sortie 3 | 0 A |
Protégé contre les courts-circuits | Oui |
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz | 85-264 V |
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz | 85-264 V |
Tension de sortie réglée | Oui |
Puissance dissipée | 60 W |
Stabilisé | Oui |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
---|---|
Montage possible sur barres profilées | Oui |
Montage mural possible | Non |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
Largeur en nombre de modules | 3 |
Montage direct possible | Oui |
Largeur | 52.5 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 59 mm |
Adapté aux fonctions de sécurité | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Degré de protection (NEMA) | 4 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-50 °C |
Temperature de stockage | -40-85 °C |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 0.8-2.1 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
SELECT AN ACTION