Pop up 4 modules to be equipped - Matt black
Legrand
Pop up 4 modules to be equipped - Matt black
REF. 054026
EAN.
3245060540265
Pop-up type flush-mounting boxes - for workstation & meeting room table applications
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Encastré |
---|---|
Relevable | Oui |
Extensible | Non |
Forme | Rectangulaire |
Matériau | Aluminium |
Couleur | Noir |
Longueur | 142.5 mm |
Largeur | 120 mm |
Hauteur | 5 mm |
Profondeur d'encastrement | 57 mm |
Diamètre | 0 mm |
---|---|
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de raccordements HDMI | 0 |
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 0 |
Nombre de raccordements USB | 0 |
Nombre de raccordements Audio | 0 |
Nombre de raccordements CAT 5E | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6 | 0 |
Protection contre les surtensions | Non |
Documentation
1 document
Instruction Use
1 document
PEP
SELECT AN ACTION