Pop up 2x4 modules to be equipped - Brushed stainless steel finish
Legrand
Pop up 2x4 modules to be equipped - Brushed stainless steel finish
REF. 054023
EAN.
3245060540234
Retractable unit to be fitted to provide high and low voltage functions at ground level
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Encastré |
---|---|
Relevable | Oui |
Extensible | Non |
Forme | Rectangulaire |
Matériau | Aluminium |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Longueur | 275 mm |
Largeur | 120 mm |
Hauteur | 5 mm |
Profondeur d'encastrement | 57 mm |
Diamètre | 0 mm |
---|---|
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de raccordements HDMI | 0 |
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 0 |
Nombre de raccordements USB | 0 |
Nombre de raccordements Audio | 0 |
Nombre de raccordements CAT 5E | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6 | 0 |
Protection contre les surtensions | Non |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
1 document
PEP
SELECT AN ACTION