Polished bronze bell 8 V~ - 50/60 Hz
Legrand
Polished bronze bell 8 V~ - 50/60 Hz
REF. 041366
EAN.
3245060413668
Tertiary audible signaling
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Couleur du boîtier/corps | Autre |
---|---|
Matériau du boîtier/corps | Métal |
Volume | 94 dB |
Tension nominale (Un) | 8-8 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Type de courant | AC |
Consommation d'électricité | 450-450 A |
Batterie incorporée | Non |
Mode de pose | Saillie |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Sans fil | Non |
Largeur | 115 mm |
Hauteur | 120 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Fréquence | 50-60 Hz |
---|---|
Consommation en veille | 0 mA |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 1.5-1.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Nombre de sonneries | 1 |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Technical Guide
SELECT AN ACTION