Plexo Switch 1 gang - 2 way 10A - White
Plexo™
Legrand
Plexo Switch 1 gang - 2 way 10A - White
REF. 069751
EAN.
3245060697518
Surface mounted switch PLEXO Mono BLOC white - 10 AX Switches - 250 V - IP 55 - IK 07 - Automatic terminal connection - Switch - White. Plexo - IP 55 waterproof mechanisms - monobloc
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type de commutation | Va-et-vient |
---|---|
Type de commande | Bascule/bouton |
Composition | Mécanisme complet avec cadre |
Interrupteur à bouton-poussoir | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Mode de pose | Saillie |
Type de fixation | Fixation à vis |
Avec cadre/support de montage | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 7046 |
Couleur de l'opérateur de commutation | Blanc |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Voyant | Non |
Fonction d'éclairage | Autre |
Type d'éclairage | Autre |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
---|---|
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 10 AX |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Autre |
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
Largeur d'appareil | 80 mm |
Hauteur d'appareil | 84 mm |
Profondeur d'appareil | 57 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 30 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
4 documents
Agreement
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Agreement
AENOR-030/002272
(0.7 Mo)
Agreement
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
SELECT AN ACTION