Plexo Surface Switch - 1 gang - 2 way - White
Plexo™
Legrand
Plexo Surface Switch - 1 gang - 2 way - White
REF. 069751L
EAN.
3414971882430
The white Plexo waterproof surface-mounted switch controls one light. It can be used in two-way mode with a second product. For indoor or outdoor use.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type de commutation | Va-et-vient |
---|---|
Type de commande | Bascule/bouton |
Composition | Mécanisme complet avec cadre |
Interrupteur à bouton-poussoir | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Mode de pose | Saillie |
Type de fixation | Fixation à vis |
Avec cadre/support de montage | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Couleur de l'opérateur de commutation | Blanc |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Voyant | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
---|---|
Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 10 AX |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne automatique |
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
Largeur d'appareil | 82 mm |
Hauteur d'appareil | 85 mm |
Profondeur d'appareil | 61 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Diamètre de tube pour produit saillie | 16-25 mm |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
6 documents
PEP
Agreement
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Agreement
AENOR-030/002620
(0.87 Mo)
Agreement
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Agreement
SNI-824 220294
(0.67 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SELECT AN ACTION