This product is obsolete
Plexo Signaling Pilot Lamp - Grey
Plexo™
Legrand
Plexo Signaling Pilot Lamp - Grey
REF. 069583
EAN.
3245060695835
Beaconing and signalling- IP 55 - IK 07Sightglass - Base for E10 lamp - 230 V - 5 W supplied (ref. 0 898 40)- Screw terminals- Accepts diffusers ref. 0 695 88/89/90/91- Grey/White
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Update product
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Composition | Mécanisme seul |
---|---|
Douille | E10 |
Source lumineuse fournie | Oui |
Avec lumière clignotante | Non |
Avec symbole/impression permanent(e) | Non |
Avec symbole interchangeable | Oui |
Utilisation comme contact à poussoir | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7035 |
Transparent | Oui |
---|---|
Couleur de la source lumineuse | Blanc |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Tension nominale | 230 V |
Puissance de la lampe max. | 4 W |
Largeur d'appareil | 64 mm |
Hauteur d'appareil | 64 mm |
Profondeur d'appareil | 42 mm |
Profondeur d'encastrement | 33 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Type de connexion | Borne à vis |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION