Plexo set of 20 spare end cap 9-13 mm
Plexo™
Legrand
Plexo set of 20 spare end cap 9-13 mm
REF. 091904
EAN.
3245060919047
The Plexo Gland is a robust, secure cable entry solution with IP55 protection, accommodating 9-13mm cables. Ideal for industrial electrical installations.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Fermé |
---|---|
Insert pour presse-étoupe | Oui |
Entrée de câble | Rond |
Nombre câbles | 1-1 |
Pour diamètre de câble jusqu'à | 9-13 mm |
Diamètre d'alésage | 22 mm |
Pour épaisseur de paroi | 2.5-3.2 mm |
Taille de filetage (métrique) | 22 |
Serre cable | Non |
Technique de rétrécissement | Non |
Finition de l'angle | Non |
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Polyamide |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Sans halogène | Non |
Couleur | Gris |
Etanche au gaz | Non |
Ininflammable | Non |
Etanche à l’eau | Non |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |