Plexo security cabinet - IP 55 - IK 07 - 9 modules - Red
Plexo™
Legrand
Plexo security cabinet - IP 55 - IK 07 - 9 modules - Red
REF. 038087
EAN.
3245060380878
Equippable cabinet for Osmoz type modular protection, emergency breaking, control and signalling devices
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Hauteur | 180 mm |
---|---|
Largeur | 232 mm |
Profondeur | 115 mm |
Nombre de rails DIN | 1 |
Nombre d'unités de partition par rail DIN | 9 |
Type de couverture | Avec échancrure |
---|---|
Avec bornes N-PE | Oui |
Avec couvercle | Oui |
Avec cadre/support de montage | Oui |
Documentation
1 document
Instruction Use
1 document
PEP
SELECT AN ACTION