Plexo safety cabinet for boiler rooms IP55 IK07 + 4P circuit breaker and indicator light
Plexo™
Legrand
Plexo safety cabinet for boiler rooms IP55 IK07 + 4P circuit breaker and indicator light
REF. 038090
EAN.
3245060380908
Boiler room safety cabinet
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Nombres de rangées | 1 |
Protection | Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur |
Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés | 1 |
Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés | 0 |
Interrupteur principal de protection | Non |
Nombre de pôles interrupteur général | 4 |
Courant assigné de l'interrupteur général | 20 A |
Protection RCD entrant | Non |
Protection haute intégrité | Non |
Protection fractionnée de la charge | Non |
Double protection RCD | Non |
Adapté aux données | Non |
Groupe de cuisinières | Sans |
Groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort | Non |
Avec prise | Non |
Avec transformateur de sonnerie | Non |
Protection contre les surtensions | Oui |
Avec mètre | Non |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Hauteur | 180 mm |
Largeur | 172 mm |
---|---|
Profondeur | 115 mm |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Type de couverture | Porte |
Avec couvercle transparent | Oui |
Type de fermeture | Cylindre |
Verrouillable | Oui |
Couleur | Rouge |
Numéro RAL | 3000 |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 6 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Sens de l'alimentation électrique | Par le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'une porte ou couvercle | Oui |
Livré avec étiquettes d'identification de circuit | Non |
Entre axe de fixation verticale | 90-90 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 126-126 mm |
Nombre de disjoncteurs | 1 |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION