Plexo membrane gland 23,5 mm
Plexo™
Legrand
Plexo membrane gland 23,5 mm
REF. 091902
EAN.
3245060919023
The Plexo Gland is a durable, IP55-rated clamp offering superior sealing (5-16mm) and dust/water jet resistance. Ideal for secure cable management in varied environments.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 23.5 mm |
---|---|
Diamètre nominal | 23.5 mm |
Modèle | Fermé |
Serre cable | Non |
Zone d'étanchéité | 5-16 mm |
Pour épaisseur de paroi | 2.5-3.2 mm |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Matériau | Plastique |
---|---|
Sans halogène | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Temperature de stockage | -25-55 °C |
Diamètre de serrage | 5-16 mm |
Diamètre de tube pour produit saillie | 9-9 mm |