Plexo Mechanism Vertical Surface mounting box - 2 gang - Grey
Plexo™
Legrand
Plexo Mechanism Vertical Surface mounting box - 2 gang - Grey
REF. 069661
EAN.
3245060696610
Boxes with 2 and 3 end sleeves - Open boxes, without partition wall to facilitate wiring and receive pre-wired outlets 2 vertical posts - 1 top end sleeve, 1 inlet - 1 bottom end sleeve, 2 outlets - Grey
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Composition | Boîtier apparent |
---|---|
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires | Non |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Nombre d'unités | 2 |
Sens de montage | Vertical |
Forme | Rectangulaire |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
Transparent | Non |
Avec cadre de recouvrement | Non |
Avec entrée de câble | Oui , Oui |
---|---|
Avec insertion de raccord à écrou | Non |
Résistant aux chocs | Oui |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 155 mm |
Profondeur | 53 mm |
Largeur d'appareil | 80 mm |
Hauteur d'appareil | 155 mm |
Profondeur d'appareil | 53 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
14 documents
Agreement
AENOR-030/002271
(0.68 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
PEP
PEP
PEP
Agreement
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
PEP
Agreement
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Agreement
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Agreement
CEBEC-17591
(0.54 Mo)
PEP
PEP
SELECT AN ACTION