Plexo Mechanism Vertical box with cable gland ISO20 - 2 gang - Anthracite
Plexo™
Legrand
Plexo Mechanism Vertical box with cable gland ISO20 - 2 gang - Anthracite
REF. 069610L
EAN.
3414971880078
The 2-station M20 waterproof Plexo anthracite box enables surface-mounted installation of all Plexo functions. Its design allows cables to be fed in from the bottom, top, sides or rear. For indoor or outdoor use.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Composition | Boîtier apparent |
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires | Non |
Nombre d'unités | 2 |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Forme | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL (équivalent) | 7016 |
Transparent | Non |
Avec cadre de recouvrement | Non |
Avec entrée de câble | Oui , Oui |
---|---|
Avec insertion de raccord à écrou | Non |
Résistant aux chocs | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Largeur | 82 mm |
Hauteur | 155 mm |
Profondeur | 57 mm |
Largeur d'appareil | 82 mm |
Hauteur d'appareil | 155 mm |
Profondeur d'appareil | 57 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Nature d'embout entrée de cable | Autre |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
6 documents
Agreement
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Agreement
AENOR-030/002621
(0.71 Mo)
Agreement
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Agreement
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SELECT AN ACTION