Plexo Mechanism standard claw + spacer - White Antimicrobial
Plexo™
Legrand
Plexo Mechanism standard claw + spacer - White Antimicrobial
REF. 084900
EAN.
3245060849009
Claws - Standard claws
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 21.3 mm |
Hauteur | 30.5 mm |
Profondeur | 8.2 mm |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Couleur | Noir |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION