Plexo Mechanism Roller blind switch - 1 way - Grey
Plexo™
Legrand
Plexo Mechanism Roller blind switch - 1 way - Grey
REF. 069538L
EAN.
3414971878549
The Plexo composable grey waterproof roller shutter switch provides direct control of the roller shutter motor. For indoor or outdoor use.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Modèle | Autre |
Nombre de pôles | 1 |
Type de commande | Autre |
Utilisation mécanique possible | Oui |
Utilisation électronique possible | Non |
Mode de pose | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Type de connexion | Borne automatique |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7046 |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 6 A |
Tension nominale | 250 V |
Nombre de touches | 3 |
Largeur d'appareil | 70.5 mm |
---|---|
Hauteur d'appareil | 70.5 mm |
Profondeur d'appareil | 40 mm |
Profondeur d'encastrement | 34.5 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Type d'éclairage | Non applicable |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Nombre de bornes | 3 |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION