Plexo Mechanism Pilot light - Grey
Plexo™
Legrand
Plexo Mechanism Pilot light - Grey
REF. 069583L
EAN.
3414971879447
The waterproof Plexo composable indicator light can be used to mark out a traffic area with the clear diffuser, or to signal the status of a circuit with the colored diffusers. For indoor or outdoor use.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Composition | Autre |
---|---|
Douille | Sans |
Source lumineuse fournie | Oui |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Avec lumière clignotante | Non |
Avec symbole/impression permanent(e) | Non |
Avec symbole interchangeable | Non |
Utilisation comme contact à poussoir | Non |
Mode de pose | Autre |
Type de fixation | Fixation à vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7040 |
Transparent | Non |
Couleur de la source lumineuse | Blanc |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
---|---|
Tension nominale | 230 V |
Puissance de la lampe max. | 1 W |
Largeur d'appareil | 68.5 mm |
Hauteur d'appareil | 68.5 mm |
Profondeur d'appareil | 41.2 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION