Plexo Mechanism Mosaic adaptor with non-transparent flap - Anthracite
Plexo™
Legrand
Plexo Mechanism Mosaic adaptor with non-transparent flap - Anthracite
REF. 069830L
EAN.
3414971883437
The waterproof Plexo composable anthracite adapter enables Mosaic 2-module mechanisms to be used in locations requiring resistance to water, dust and shocks. The opaque flap hides the function in question.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Couleur | Anthracite |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 7016 |
Avec volet de protection | Oui |
Avec zone de texte | Non |
Verrouillable | Non |
Dimensions | Carré 70 mm / carré 70 mm |
Largeur d'appareil | 70.5 mm |
Hauteur d'appareil | 70.5 mm |
Profondeur d'appareil | 25 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
---|---|
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Mode de pose | Autre |
Documentation
1 document
3D Autocad
5 documents
Agreement
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Agreement
AENOR-030/002621
(0.71 Mo)
Agreement
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Agreement
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SELECT AN ACTION