Plexo Mechanism Membrane gland - 1 entry up to 16mm - Grey
Plexo™
Legrand
Plexo Mechanism Membrane gland - 1 entry up to 16mm - Grey
REF. 069599
EAN.
3245060695996
2-outlet membrane end caps - Ø up to 16 mm - Grey
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | À découper |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP55 |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Gris |
Hauteur | 6 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
7 documents
Agreement
AENOR-030/002271
(0.68 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Agreement
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Agreement
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Agreement
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
SELECT AN ACTION