Plexo Mechanism illuminated time lag switch 230V - Grey
Plexo™
Legrand
Plexo Mechanism illuminated time lag switch 230V - Grey
REF. 069504
EAN.
3245060695040
Illuminated timers 230 V - 50/60 Hz - Screw terminals - Electronic - 2 wires - Fitted with LEDs - Adjustable time delay from 25 s to 15 min - Grey
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Composition | Mécanisme seul |
---|---|
Réglage de l'heure | 0.41-15 min |
Mode de pose | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7016 |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 8 A |
---|---|
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 64 mm |
Hauteur | 64 mm |
Profondeur | 47.3 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | 0-35 °C |
Type de connexion | Borne à vis |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Instruction Use
Technical Sheet
SELECT AN ACTION