Plexo Mechanism European key barrem (3 keys)
Plexo™
Legrand
Plexo Mechanism European key barrem (3 keys)
REF. 069795
EAN.
3245060697952
European cylinder - Supplied with 1 single set of 3 keys
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'accessoire/pièce détachée | Verrouillage mécanique |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 17 mm |
Hauteur | 17 mm |
Profondeur | 42.5 mm |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Couleur | Aluminium |
Sans halogène | Oui |