Plexo Mechanism Emergency stop stay put 1/4 release - Yellow
Plexo™
Legrand
Plexo Mechanism Emergency stop stay put 1/4 release - Yellow
REF. 069549
EAN.
3245060695491
Emergency cut-out 3 A - 250 V Supplied with ‘emergency stop’ label in 4 languages Yellow cover - Red button Push button with 1/4 turn release NO + NC contact - Grey/yellow
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type de déverrouillage | Déverrouillage par rotation |
---|---|
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Mode de pose | Encastré |
Avec éclairage | Non |
Diamètre de trou | 22.5 mm |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Raccordement à vis |
Largeur | 62 mm |
---|---|
Hauteur | 62 mm |
Profondeur | 69 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
SELECT AN ACTION