Plexo Mechanism Double Roller blind switch/push-button - 1 way - Grey
Plexo™
Legrand
Plexo Mechanism Double Roller blind switch/push-button - 1 way - Grey
REF. 069538
EAN.
3245060695385
Roller shutter controls- IP 55 - IK 07 Double two-way switch- For direct control of roller shutter motor- 10 A - 250 V - Grey
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Composition | Autre |
---|---|
Modèle | Commutateur unipolaire |
Nombre de pôles | 1 |
Type de commande | Bascule/rocker |
Utilisation mécanique possible | Oui |
Utilisation électronique possible | Non |
Mode de pose | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Type de fixation | Fixation à borne |
Type de connexion | Borne automatique |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7016 |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
---|---|
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Tension nominale | 250 V |
Nombre de touches | 2 |
Largeur d'appareil | 64 mm |
Hauteur d'appareil | 64 mm |
Profondeur d'appareil | 40 mm |
Profondeur d'encastrement | 26 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
3 documents
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Sheet
6 documents
Agreement
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Agreement
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Agreement
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Agreement
AENOR-030/002272
(0.7 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
SELECT AN ACTION