Plexo lampholder with E27 base - grey
Plexo™
Legrand
Plexo lampholder with E27 base - grey
REF. 060152
EAN.
3245060601522
Plexo, lampholder for portholes
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Support de lampe en saillie |
---|---|
Couleur | Gris |
Douille | E27 |
Avec insertion de starter | Non |
Type de fixation | Autre |
Filetage de raccord | Autre |
---|---|
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
Agreement
NF LUMINAIRES-NF105_1034
(0.91 Mo)
SELECT AN ACTION