Plexo Direct entry gland - up to Ø25 mm - White
Plexo™
Legrand
Plexo Direct entry gland - up to Ø25 mm - White
REF. 091900
EAN.
3245060919009
Plexo, waterproof accessory
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Fermé |
---|---|
Insert pour presse-étoupe | Non |
Entrée de câble | Rond |
Pour diamètre de câble jusqu'à | 4-16 mm |
Diamètre d'alésage | 27.5 mm |
Pour épaisseur de paroi | 2.4-2.4 mm |
Serre cable | Non |
Finition de l'angle | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Couleur | Blanc |
Classe de protection (IP) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Hauteur | 12.8 mm |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Numéro RAL | 9010 |
Nature d'embout entrée de cable | Souple à perforer |