Plexo Box with cable gland PG16 - 1 gang - White
Plexo™
Legrand
Plexo Box with cable gland PG16 - 1 gang - White
REF. 069686L
EAN.
3414971881433
The white Plexo 1-station PG16 waterproof box enables all Plexo functions to be surface-mounted. Its design allows cable entry from the bottom, top, sides or rear. For indoor or outdoor use.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Composition | Boîtier apparent |
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires | Non |
Nombre d'unités | 1 |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Forme | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Avec cadre de recouvrement | Non |
Avec entrée de câble | Oui , Oui |
---|---|
Avec insertion de raccord à écrou | Non |
Résistant aux chocs | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Largeur | 82 mm |
Hauteur | 85 mm |
Profondeur | 57 mm |
Largeur d'appareil | 82 mm |
Hauteur d'appareil | 85 mm |
Profondeur d'appareil | 57 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Nature d'embout entrée de cable | Autre |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
6 documents
Agreement
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Agreement
AENOR-030/002621
(0.71 Mo)
Agreement
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Agreement
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SELECT AN ACTION