Plexo Box - IP 55 - IK 07 - 80x80x45 mm - knock-out ISO cable entries - Grey and Red
Plexo™
Legrand
Plexo Box - IP 55 - IK 07 - 80x80x45 mm - knock-out ISO cable entries - Grey and Red
REF. 092009
EAN.
3245060920098
Plexo, a waterproof junction box for installing and connecting new electrical, electronic and home automation equipment, indoors or out
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Section de conducteur max. | 20 mm² |
---|---|
Garnissage | Sans |
Forme | Carré |
Mode de pose | Universel |
Montage dans le sol | Non |
Montage sous l'eau | Non |
Pour diamètre du tube | 20 mm |
Entrée de l'arrière | Non |
Longueur | 94 mm |
Largeur | 94 mm |
Profondeur | 52 mm |
Connectable | Non |
Nombre d'entrées | 7 |
Type de traversée de boîtier | Estampage |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Finition du couvercle | Autre |
Couvercle transparent | Non |
---|---|
Fixation du couvercle | Encliqueté |
Coulable | Non |
Masse de coulage fournie | Non |
Plombable | Non |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Résistant aux intempéries | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Version anti-déflagration | Non |
Pour Ex-Zone gaz | Sans |
Pour poussière Ex-Zone | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Numéro RAL | 3000 |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Nature d'embout entrée de cable | Autre |
Entre axe de fixation verticale | 44-50 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 44-50 mm |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
Agreement
OC / CB-FR_715099
(0.51 Mo)
SELECT AN ACTION