Plexo 80x80 box quick-fit interface for sheet metal cable trays
Plexo™
Legrand
Plexo 80x80 box quick-fit interface for sheet metal cable trays
REF. 091947
EAN.
3245060919474
Plexo, an interface for quick attachment of Plexo boxes to cable trays
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Horizontal/vertical |
---|---|
Hauteur de plaque | 80 mm |
Largeur de plaque | 80 mm |
Type de fixation | Fixation par clic |
Matériau | Plastique |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Documentation
3 documents
Technical Guide
Technical Guide
Technical Sheet
1 document
PEP
SELECT AN ACTION