Pin busbar 3P+N 6 modules for Automatic connexion
HX³
Legrand
Pin busbar 3P+N 6 modules for Automatic connexion
REF. 405200
EAN.
3245064052009
HX³, group head four-pole feeder supply busbar for optimised distribution
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de phases | 3 |
---|---|
Nombre de pôles | 12 |
Adapté au nombre d'appareils | 6 |
Dimension du pas | 17.8 mm |
Section transversale | 16 mm² |
Longueur | 108 mm |
Découpable à taille voulue | Oui |
Largeur en nombre de modules | 6 |
Courant permanent nominal (Iu) | 63 A |
Finition du raccordement électrique | Goupille |
Isolé | Oui |
Tension nominale de tenue aux chocs | 2 kV |
---|---|
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 0.63 kA |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue | 400 V |
Courant nominal de courte durée admissible Icw | 1.92 kA |
Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N | Oui |
Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire | Non |
Couleur | Gris |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-50 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Type de peigne fourni | Horizontal |
Documentation
2 documents
PEP
Constructor Declaration
SELECT AN ACTION