Panel mounting socket UTE FB P17 - IP 54 - IK09 - 16A - 250V - White
P17
Legrand
Panel mounting socket UTE FB P17 - IP 54 - IK09 - 16A - 250V - White
REF. 057673
EAN.
3245060576738
P17, space-saving socket particularly suitable for indoor and outdoor sites with high temperature and tightness requirements
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) | 250 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | Autre |
Nombre de pôles | 2 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Noir |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 62 mm |
Ecart vertical entre les trous | 38 mm |
Dimension de bride, horizontale | 50 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 38 mm |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION