Panel mounting socket P17 Pro - IP66/67 - 500 V - 63 A - 3P+E
P17
Legrand
Panel mounting socket P17 Pro - IP66/67 - 500 V - 63 A - 3P+E
REF. 555592
EAN.
3414970735065
P17, fixed socket outlet particularly suited to indoor and outdoor sites with high temperature and waterproofing requirements
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 63 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 500 V (50+60 Hz) noir |
Nombre de pôles | 4 |
Position horaire des contacts de terre | 7 h |
Couleur caractéristique | Noir |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 106 mm |
Ecart vertical entre les trous | 85 mm |
Dimension de bride, horizontale | 106 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 77 mm |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION