Panel mounting socket P17 - IP44 - 16 A - 2P+E
P17
Legrand
Panel mounting socket P17 - IP44 - 16 A - 2P+E
REF. 057667
EAN.
3245060576677
P17, a space-saving plug particularly suitable for indoor and outdoor applications with high temperature and tightness requirements
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | Autre |
Nombre de pôles | 3 |
Couleur caractéristique | Bleu |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
---|---|
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 50 mm |
Ecart vertical entre les trous | 38 mm |
Dimension de bride, horizontale | 50 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 38 mm |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION