Panel mounting socket P17 - IP 54 - IK09 - 250 V - 2P+E - blue
P17
Legrand
Panel mounting socket P17 - IP 54 - IK09 - 250 V - 2P+E - blue
REF. 057671
EAN.
3245060576714
P17, a setting particularly suited to interior and exterior sites with high temperature and waterproofing requirements
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | Autre |
Nombre de pôles | 3 |
Couleur caractéristique | Bleu |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
---|---|
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 75 mm |
Ecart vertical entre les trous | 60 mm |
Dimension de bride, horizontale | 75 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 60 mm |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION