Panel mounting socket Hypra - IP 66/67-55 - 100/130 V~ - 16 A - 2P+E - plastic
Hypra
Legrand
Panel mounting socket Hypra - IP 66/67-55 - 100/130 V~ - 16 A - 2P+E - plastic
REF. 051125
EAN.
3245060511258
Hypra, fixed socket outlet for domestic electrical appliances used in industrial or tertiary environments - Suitable for harsh, damp or dusty environments
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 20 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 110 V (50+60 Hz) jaune |
Nombre de pôles | 3 |
Position horaire des contacts de terre | 4 h |
Couleur caractéristique | Jaune |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
---|---|
Dimension de bride, verticale | 72 mm |
Ecart vertical entre les trous | 60 mm |
Dimension de bride, horizontale | 64 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 52 mm |
Largeur | 190 mm |
Hauteur | 270 mm |
Profondeur | 130 mm |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
Agreement
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
SELECT AN ACTION