P17 Tempra Locked socket P17 IP66 63A - 380V~ to 415V~ - 3P+N+E
P17
Legrand
P17 Tempra Locked socket P17 IP66 63A - 380V~ to 415V~ - 3P+N+E
REF. 057295
EAN.
3245060572952
P17, socket outlets allow power to be distributed as close as possible to the equipment, with industrial and/or domestic pinout - They are available as single or multi-socket outlets, with or without components.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 63 A |
---|---|
Nombre de pôles | 5 |
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Commutateur | Verrouillage électrique |
---|---|
Avec disjoncteur différentiel | Non |
Emplacements vides sur barre profilée | Oui |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Protection | Autre |
Finition militaire | Non |
Documentation
3 documents
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION