P17 Tempra Combined unit P17 - with DIN rail 125x280 - IP 44 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E
P17
Legrand
P17 Tempra Combined unit P17 - with DIN rail 125x280 - IP 44 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E
REF. 056641
EAN.
3245060566418
P17 Tempra socket outlet - switch + DIN empty rail and shutter - IP44 - double mechanical lock
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Prise CEE - 16 A | 1x16A xp xxxV |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 1 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M25 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 290 mm |
Largeur | 125 mm |
Profondeur | 155 mm |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Instruction Use
Technical Sheet
SELECT AN ACTION